Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
平面座形
部品表
51101
SD
内径
12 mm
D
外径
26 mm
D1
内径
26 mm
T
軸受幅
9 mm
R
半径
0 mm
SD1
外径
13 mm
ORDER
呼び番号
51101
CR
動定格荷重値
12.9 kN
COR
静定格荷重値
14.0 kN
CU
疲労限界荷重値
0.690 kN
NG
許容回転数(グリース潤滑)
6500 rpm
NO
許容回転数(油潤滑)
10000 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions